Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | SETA0010 |
Artikelgroep omschrijving | UNBRAKO sets zeskantschroevendraaiers |
Materiaal | Gelegeerd staal, hardheid 47-57 HRC |
Artikelnummer | SETA00100330000 |
Artikelnummer naam | BOL5/64-3/16#33 Geen Unbrako |
Fabrieksnummer | SETA |
Merk naam | UNBRAKO |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Inch afm. |
Kortinggroep | PD019 |
Materiaal | Staal |
Aantal afm | 7 |
Afw. verpakking | Houder |
Reeks | 5/64-3/16 |
Setnummer | 33 |
Soort sleutel | DIN911bol |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/bits-stiftsleutels-schrdraaiers/sets-haakse-schroevendraaiers/seta00100330000