Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 9110001Z |
Artikelgroep omschrijving | haakse zeskantschroevendraaiers (stiftsleutels), kort |
Materiaal | Gelegeerd staal 47-57 HRC-elektrolytisch verzinkt |
Artikelnummer | 9110001Z0040000 |
Artikelnummer naam | SL.W.4 |
DIN nummer | 911 |
ISO nummer | 2936 |
Fabrieksnummer | BN 20016, BN 30116 |
Merk naam | UNBRAKO |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Kortinggroep | PD018 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Lengte korte arm | 25 |
Lengte lange arm | 71 |
Sleutelwijdte | 4 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/bits-stiftsleutels-schrdraaiers/haakse-schroevendraaiers-voor-binnenzeskant/9110001z0040000