Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | WBITTX10 |
Artikelgroep omschrijving | STAHLWILLE schroefbits voor inwendige Torx |
Materiaal | Staal, gehard |
Artikelnummer | WBITTX100201004 |
Artikelnummer naam | 1292 T20 E6,3 |
Fabrieksnummer | BITTX, BN 31518, BN 20357 |
Merk naam | STAHLWILLE |
Aandrijving | Torx |
Kortinggroep | PD046 |
Materiaal | Staal |
Lengte bit | 70 |
Nummer | 1292 |
Opname | 1/4"+r |
Torxdiameter | 3.8 |
Torxnummer | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/bits-stiftsleutels-schrdraaiers/bits-en-bitsets/wbittx100201004