Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 137B0010 |
Artikelgroep omschrijving | Gegolfde veerringen voor zeskant |
Materiaal | Verenstaal |
Artikelnummer | 137B00100120000 |
Artikelnummer naam | 13 X 24 |
DIN nummer | 137B |
Fabrieksnummer | BN 796 |
Kortinggroep | PD007 |
Materiaal | Verenstaal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Bestemd voor | M 12 |
Buitendiameter | 24 |
Gatdiameter | 13 |
Materiaaldikte | 1.2 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/veerringen/veerringen-gewelfd-din-137a-gegolfd-din-137b/137b00100120000