Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 127A001Z |
Artikelgroep omschrijving | Enkele veerringen voor zeskant met opgebogen einden |
Materiaal | Verenstaal, verzinkt |
Artikelnummer | 127A001Z0140000 |
Artikelnummer naam | 14,2 |
DIN nummer | 127A |
Fabrieksnummer | BN 760 |
Kortinggroep | PD001 |
Materiaal | Verenstaal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Bestemd voor | M 14 |
Breedte | 4.5 |
Buitendiameter | 24.1 |
Gatdiameter | 14.2 |
Materiaaldikte | 3 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/veerringen/veerringen-enkel-gebogen-din-127-voor-zeskant/127a001z0140000