Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 6798J0A2 |
Artikelgroep omschrijving | Vlakke tandveerringen met gesloten binnenvertanding |
Materiaal | Roestvaststaal A2 |
Artikelnummer | 6798J0A20160000 |
Artikelnummer naam | 17 X 26 |
DIN nummer | 6798J |
Fabrieksnummer | BN 676 |
Klasse | A2 |
Kortinggroep | PD011 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Bestemd voor | M 16 |
Buitendiameter | 26 |
Dikte | 1.2 |
Gatdiameter | 17 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/veerringen/tandveerringen-met-binnentanding-din-67976798/6798j0a20160000