Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 6797J01Z |
Artikelgroep omschrijving | Vlakke tandveerringen met open binnenvertanding |
Materiaal | Verenstaal, verzinkt |
Artikelnummer | 6797J01Z0200000 |
Artikelnummer naam | 21 X 33 |
DIN nummer | 6797J |
Fabrieksnummer | BN 790 |
Kortinggroep | PD001 |
Materiaal | Verenstaal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Bestemd voor | M 20 |
Buitendiameter | 33 |
Dikte | 1.4 |
Gatdiameter | 21 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/veerringen/tandveerringen-met-binnentanding-din-67976798/6797j01z0200000