Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 2093A010 |
Artikelgroep omschrijving | Schotelveren, zwaar |
Materiaal | Verenstaal 51CrV4, (CS70 t/m dikte 1,1) |
Artikelnummer | 2093A0100500000 |
Artikelnummer naam | 50 X25,4X3 |
DIN nummer | 2093A |
Fabrieksnummer | BN 804 |
Klasse | 51CrV4 |
Kortinggroep | PD025 |
Materiaal | Verenstaal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Binnendiameter H12 | 25.4 |
Buitendiameter h12 | 50 |
F in N bij 0,15xho | 2597 |
F in N bij 0,45xho | 7447 |
F in N bij 0,75xho | 11977 |
Materiaaldikte | 3 |
Totale hoogte | 4.1 |
Veerweg ho | 1.1 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/veerringen/schotelveren-volgens-din-of-voor-kogellagers/2093a0100500000