Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 20934610 |
Artikelgroep omschrijving | Schotelveren volgens fabrieksnorm gat 46 |
Materiaal | Verenstaal 51CrV4 |
Artikelnummer | 209346100900350 |
Artikelnummer naam | 90 X46 X3,5 * |
Fabrieksnummer | 2093F |
Klasse | 51CrV4 |
Kortinggroep | PD025 |
Materiaal | Verenstaal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Binnendiameter H12 | 46 |
Buitendiameter h12 | 90 |
F in N bij 0,15xho | 3662 |
F in N bij 0,45xho | 9556 |
F in N bij 0,75xho | 14143 |
Materiaaldikte | 3.5 |
Totale hoogte | 6 |
Veerweg ho | 2.5 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/veerringen/schotelveren-fabrieksnorm/209346100900350