Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 20932810 |
Artikelgroep omschrijving | Schotelveren volgens fabrieksnorm gat 28,5 |
Materiaal | Verenstaal 51CrV4 |
Artikelnummer | 209328100560300 |
Artikelnummer naam | 56 X28,5X3 + * |
Fabrieksnummer | 2093F |
Klasse | 51CrV4 |
Kortinggroep | PD025 |
Materiaal | Verenstaal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Binnendiameter H12 | 28.5 |
Buitendiameter h12 | 56 |
F in N bij 0,15xho | 2534 |
F in N bij 0,45xho | 7160 |
F in N bij 0,75xho | 11381 |
Materiaaldikte | 3 |
Totale hoogte | 4.3 |
Veerweg ho | 1.3 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/veerringen/schotelveren-fabrieksnorm/209328100560300