Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 20932210 |
Artikelgroep omschrijving | Schotelveren volgens fabrieksnorm gat 22,4 |
Materiaal | Verenstaal 51CrV4 |
Artikelnummer | 209322100450250 |
Artikelnummer naam | 45 X22,4X2,5 * |
Fabrieksnummer | 2093F |
Klasse | 51CrV4 |
Kortinggroep | PD025 |
Materiaal | Verenstaal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Binnendiameter H12 | 22.4 |
Buitendiameter h12 | 45 |
F in N bij 0,15xho | 1695 |
F in N bij 0,45xho | 4828 |
F in N bij 0,75xho | 7720 |
Materiaaldikte | 2.5 |
Totale hoogte | 3.5 |
Veerweg ho | 1 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/veerringen/schotelveren-fabrieksnorm/209322100450250