Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 209320A2 |
Artikelgroep omschrijving | Schotelveren volgens fabrieksnorm gat 20,4 |
Materiaal | Roestvaststaal 1.4310 (1.4568=+) |
Artikelnummer | 209320A20400200 |
Artikelnummer naam | 40 X20,4X2 + |
Fabrieksnummer | 2093F |
Klasse | A1 |
Kortinggroep | PD011 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Binnendiameter H12 | 20.4 |
Buitendiameter h12 | 40 |
Materiaaldikte | 2 |
Max. veerweg | 0.6 |
Totale hoogte | 2.8 |
Veerkracht in N | 3793 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/veerringen/schotelveren-fabrieksnorm/209320a20400200