Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 9021A0A4 |
Artikelgroep omschrijving | Grote sluitringen d2=±3xd1 |
Materiaal | Roestvaststaal A4, klasse 140 HV |
Artikelnummer | 9021A0A40160000 |
Artikelnummer naam | 17X50 (M16) |
DIN nummer | 9021 |
ISO nummer | 7093 |
Fabrieksnummer | BN 1684, BN 20733 |
Klasse | A4 |
Kortinggroep | PD011 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Bestemd voor | M 16 |
Buitendiameter | 50 |
Dikte | 3 |
Gatdiameter | 17 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/sluitringen/sluitringen-groot/9021a0a40160000