Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 7349001Z |
Artikelgroep omschrijving | Sluitringen voor bouten met spanbussen (uitg.07/74) |
Materiaal | Staal, 200 HV, verzinkt |
Artikelnummer | 7349001Z0060000 |
Artikelnummer naam | 6,4X17 (M6) |
DIN nummer | 7349 |
Fabrieksnummer | BN 733 |
Klasse | 200HV |
Kortinggroep | PD007 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Bestemd voor | M 6 |
Buitendiameter | 17 |
Dikte | 3 |
Gatdiameter | 6.4 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/sluitringen/sluitringen-extra-dik/7349001z0060000