Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 14810010 |
Artikelgroep omschrijving | Zware spanbussen |
Materiaal | Verenstaal 420HV30 tot 560HV30 |
Artikelnummer | 148100100010005 |
Artikelnummer naam | 1 X 5 |
DIN nummer | 1481 |
ISO nummer | 8752 |
Fabrieksnummer | BN 876 |
Kortinggroep | PD007 |
Materiaal | Verenstaal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Diameter | 1 |
Materiaaldikte | 0.2 |
Max. diameter | 1.3 |
Min. diameter | 1.2 |
Totale lengte | 5 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/pennen-bussen-nagels-spieen/spanbussen-en-spiraalspanbussen/148100100010005