Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | SLAGN0A2 |
Artikelgroep omschrijving | Bolkop kerfnagels met spiraalgroeven (slagnagels) |
Materiaal | Roestvaststaal A2 |
Artikelnummer | SLAGN0A20019003 |
Artikelnummer naam | 1,9 X 3,2 (Nr.0x1/8) |
Fabrieksnummer | U, BN 689 |
Klasse | A2 |
Kopvorm | Bol |
Kortinggroep | PD011 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Boordiameter | 1.7 |
Diameter | 1.9 |
Kopdiameter | 3.2 |
Kophoogte | 1.2 |
Steellengte | 3.2 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/pennen-bussen-nagels-spieen/kerfnagels-en-slagnagels/slagn0a20019003