Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | AFSTANK0 |
Artikelgroep omschrijving | Afstandbussen (lagerbussen) |
Materiaal | Polyamide 6.6, naturel (PA6.6-nt) |
Artikelnummer | AFSTANK00060007 |
Artikelnummer naam | 6,2 X 10 X 7,5 |
Fabrieksnummer | AFSTAN, BN 5281 |
Kortinggroep | PD007 |
Materiaal | Kunststof |
Buitendiameter | 10 |
Gatdiameter | 6.2 |
Lengte | 7.5 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/pennen-bussen-nagels-spieen/afstandbussen-fabrieksnorm/afstank00060007