Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 930000A2 |
Artikelgroep omschrijving | Lipborgplaten met één lip |
Materiaal | Roestvaststaal A2 |
Artikelnummer | 930000A20160000 |
Artikelnummer naam | 17 X 36 |
DIN nummer | 93 |
Klasse | A2 |
Kortinggroep | PD011 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Bestemd voor | M 16 |
Buitendiameter | 36 |
Gatdiameter | 17 |
Lengte | 32 |
Lipbreedte | 15 |
Materiaaldikte | 1 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/overige-ringen-en-platen/lipborgplaten/930000a20160000