Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | KRARNG1Z |
Artikelgroep omschrijving | Kraalringen (massief) |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Artikelnummer | KRARNG1Z0030000 |
Artikelnummer naam | 3,2X10X1,8(3) |
Fabrieksnummer | KRARNG, BN 1276, BN 1277, BN 20696 |
Kortinggroep | PD007 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Bestemd voor | M 3 |
Buitendiameter | 10 |
Dikte | 1.8 |
Gatdiameter | 3.2 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/overige-ringen-en-platen/kraalringen-en-snapkappen/krarng1z0030000