Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | DUBOTA1Z |
Artikelgroep omschrijving | Dubo tandschotelringen (voor Dubo borgringen) |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Artikelnummer | DUBOTA1Z4190000 |
Artikelnummer naam | ZK 3/4 BZK M24 |
Fabrieksnummer | DUBOTA, BN 1080 |
Kortinggroep | PD007 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Type | Dubo |
Binnendiameter | 27 |
Binnenzeskant | M 24 |
Buitendiameter | 43 |
Buitenzeskant | 3/4 |
Materiaaldikte | 1.75 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/overige-ringen-en-platen/borgringen-kunststof-en-tandschotelringen-dubo/dubota1z4190000