Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | DUBOTA1Z |
Artikelgroep omschrijving | Dubo tandschotelringen (voor Dubo borgringen) |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Artikelnummer | DUBOTA1Z4100000 |
Artikelnummer naam | ZK M10 BZK M12 |
Fabrieksnummer | DUBOTA, BN 1080 |
Kortinggroep | PD007 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Type | Dubo |
Binnendiameter | 13.5 |
Binnenzeskant | M 12 |
Buitendiameter | 24.3 |
Buitenzeskant | M 10 |
Materiaaldikte | 1.5 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/overige-ringen-en-platen/borgringen-kunststof-en-tandschotelringen-dubo/dubota1z4100000