Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | DUBOBIK0 |
Artikelgroep omschrijving | Dubo borg- en afd. ringen voor DIN 912 |
Materiaal | Nylon 6, naturel |
Artikelnummer | DUBOBIK00160000 |
Artikelnummer naam | 16,2X25 M16 |
Fabrieksnummer | DUBOBI, BN 1079 |
Kortinggroep | PD007 |
Materiaal | Kunststof |
Type | Dubo |
Bestemd voor | M 16 |
Binnendiameter | 16.2 |
Buitendiameter | 25 |
Dikte | 2 |
Grootste dikte | 5.6 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/overige-ringen-en-platen/borgringen-kunststof-en-tandschotelringen-dubo/dubobik00160000