Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 470X001F |
Artikelgroep omschrijving | Afsluitplaten voor gat met H9 passing |
Materiaal | Staal, gefosfateerd |
Artikelnummer | 470X001F0400000 |
Artikelnummer naam | 40 |
DIN nummer | 470 |
Kortinggroep | PD007 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Gefosfateerd |
Buitendiameter | 40 |
Hoogte | 5.7 |
Materiaaldikte | 2 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/overige-ringen-en-platen/afsluitdeksels-en--platen-vriesplaten/470x001f0400000