Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 7603A0L1 |
Artikelgroep omschrijving | Afdichtingsringen |
Materiaal | Aluminium (type A) |
Artikelnummer | 7603A0L10055000 |
Artikelnummer naam | 5,5 X 8 X 1 |
DIN nummer | 7603 |
Fabrieksnummer | BN 450 |
Kortinggroep | PD007 |
Materiaal | Aluminium |
Binnendiameter | 5.5 |
Buitendiameter | 8 |
Dikte | 1 |
Inwendige draad | M 10x1 |
Ringdikte | 1.5 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/overige-ringen-en-platen/afdichtingsringen-oa-voor-stoppen-met-kraag/7603a0l10055000