Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 7603A0C0 |
Artikelgroep omschrijving | Afdichtingsringen |
Materiaal | Roodkoper |
Artikelnummer | 7603A0C00100000 |
Artikelnummer naam | 10 X 13,5 X 1 |
DIN nummer | 7603A |
Fabrieksnummer | BN 447 |
Kortinggroep | PD006 |
Materiaal | Koper |
Afmeting | R 1/8" |
Binnendiameter | 10 |
Buitendiameter | 13.5 |
Dikte | 1 |
Inwendige draad | M 16x1.5 |
Ringdikte | 1.5 |
Uitwendige draad | M 10x1 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/overige-ringen-en-platen/afdichtingsringen-oa-voor-stoppen-met-kraag/7603a0c00100000