Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 7H6000AS |
Artikelgroep omschrijving | JECLIN cil.pennen, ongehard passing h6 (vorm m6) voor vacuüm of cleanroom |
Materiaal | RVS 1.4401 of 1.4571, gekolst., clean Grade 2 |
Artikelnummer | 7H6000AS0040010 |
Artikelnummer naam | 4h6 X 10 packed per 25 |
DIN nummer | 7 |
Merk naam | JECLIN |
Klasse | A4 |
Kortinggroep | PD029 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Nabehandeling | Gekolsteriseerd |
Diameter | 4H6 |
Lengte | 10 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/cilindrische-pen/jeclin-cilindrische-pennen-voor-vacuumcleanroom/7h6000as0040010