Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 98800010 |
Artikelgroep omschrijving | Pasringen (shim ringen) |
Materiaal | Staal, St 2 K 50 |
Artikelnummer | 988000100550050 |
Artikelnummer naam | 55 X 68 X 0,5 |
DIN nummer | 988 |
Fabrieksnummer | BN 1976, BN 748 |
Kortinggroep | PD007 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Buitendiameter | 68 |
Dikte | 0.5 |
Gatdiameter | 55 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/borg--en-zekeringsringen/pasringen-en-steunringen/988000100550050