Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | KLEMRIA2 |
Artikelgroep omschrijving | Klemringen voor as |
Materiaal | Roestvaststaal 1.4310 |
Artikelnummer | KLEMRIA20030000 |
Artikelnummer naam | 3 |
Fabrieksnummer | KLEMRI |
Klasse | A1 |
Kortinggroep | PD011 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Aantal gleuven | 4 |
Asmaat | 3 |
Buitendiameter | 9.7 |
Hoogte | 1.3 |
Materiaaldikte | 0.2 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/borg--en-zekeringsringen/klemringen-voor-asgat-zonder-groef/klemria20030000