Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | KLEMRI1Z |
Artikelgroep omschrijving | Klemringen voor as |
Materiaal | Verenstaal, verzinkt |
Artikelnummer | KLEMRI1Z0020000 |
Artikelnummer naam | 2 |
Fabrieksnummer | KLEMRI |
Kortinggroep | PD007 |
Materiaal | Verenstaal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Aantal gleuven | 4 |
Asmaat | 2 |
Buitendiameter | 9.7 |
Hoogte | 1.3 |
Materiaaldikte | 0.2 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/borg--en-zekeringsringen/klemringen-voor-asgat-zonder-groef/klemri1z0020000