Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | VEERKL10 |
Artikelgroep omschrijving | Veerklemmen voor as, handmontage (type BFK-A) |
Materiaal | Verenstaal |
Artikelnummer | VEERKL100040000 |
Artikelnummer naam | 4 |
Fabrieksnummer | BFK-A |
Kortinggroep | PD003 |
Materiaal | Verenstaal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Type | Benzing |
Afmeting | 0.65 |
Asmaat | 4 |
Breedte | 7 |
Groefdiameter | 3.2 |
Lengte axiaal | 9 |
Materiaaldikte | 0.3 |
Uitsteeklengte | 1 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/borg--en-zekeringsringen/borgringen-voor-as-met-groef/veerkl100040000