Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | ANNRA010 |
Artikelgroep omschrijving | Asborgringen NRA |
Materiaal | Verenstaal |
Artikelnummer | ANNRA0100120000 |
Artikelnummer naam | 3/4"" 0075 |
Fabrieksnummer | N1500 |
Merk naam | CIRTEQ |
Draadsoort | Inch afm. |
Kortinggroep | PD024 |
Materiaal | Verenstaal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/borg--en-zekeringsringen/borgringen-voor-as-met-groef/annra0100120000