Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | H79800A2 |
Artikelgroep omschrijving | HONSEL FERO-BOLT blindklink- nagels met vlak breukvlak |
Materiaal | Roestvaststaal A2 met RVS trekpen |
Artikelnummer | H79800A20064014 |
Artikelnummer naam | 6,4x14,0/23,7 2,0-9,5 |
Fabrieksnummer | 10798 |
Merk naam | HONSEL |
Klasse | A2 |
Kopvorm | Laagbol |
Kortinggroep | PD026 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Type | FERO |
Diameter trekpen | 3.9 |
Klinkbereik | 2-9.5 |
Kopdiameter | 13.3 |
Kophoogte | 2.9 |
Lengte onder kop | 23.7 |
Schachtdiameter | 6.4 |
Schachtlengte | 14.0 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/blindklinknagels/blindklinknagels-voor-hogere-belasting/h79800a20064014