Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | H7970010 |
Artikelgroep omschrijving | HONSEL FERO-BOLT blindklink- nagels met vlak breukvlak |
Materiaal | Staal (QSt 32-3) verzinkt, trekpen st-Zn |
Artikelnummer | H79700100048014 |
Artikelnummer naam | 4,8x14,0/24,4 1,6-11,1 |
Fabrieksnummer | 10797 |
Merk naam | HONSEL |
Kopvorm | Laagbol |
Kortinggroep | PD026 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Type | FERO |
Diameter trekpen | 2.9 |
Klinkbereik | 1.6-11 |
Kopdiameter | 10.1 |
Kophoogte | 2.1 |
Lengte onder kop | 24.4 |
Schachtdiameter | 4.8 |
Schachtlengte | 14.0 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/blindklinknagels/blindklinknagels-voor-hogere-belasting/h79700100048014