Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | H79100A2 |
Artikelgroep omschrijving | HONSEL FERO-BULB blindklink- nagels met lange schacht |
Materiaal | Roestvaststaal A2 met RVS trekpen |
Artikelnummer | H79100A20064010 |
Artikelnummer naam | 6,4x10,5 2,8-4,8 |
Fabrieksnummer | 10791 |
Merk naam | HONSEL |
Klasse | A2 |
Kopvorm | Laagbol |
Kortinggroep | PD026 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Type | FERO |
Diameter trekpen | 3.9 |
Klinkbereik | 2.8-4.8 |
Kopdiameter | 13.4 |
Kophoogte | 2.7 |
Schachtdiameter | 6.4 |
Schachtlengte | 10.5 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/blindklinknagels/blindklinknagels-voor-hogere-belasting/h79100a20064010