Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W6529010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlw.Flachrundzang+Schneide |
Material | Stahl chromiert |
Artikelnummer | W65290100050160 |
Artikelnummer Nahme | -5160 kst.greep |
ISO-Nummer | 5745A |
Fabriknummer | 6529 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/zangen/stahlwille-seitenschneider/w65290100050160