Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 900000SN |
Artikelgruppenbeschreibung | Kegelreibahle +gerade genutet |
Material | HSS |
Artikelnummer | 900000SN0250000 |
Artikelnummer Nahme | 25,0 6315 |
DIN-nummer | 9A |
Rabattgruppe | PD042 |
Material | HSS |
Durchmesser | 25.0 |
Aufnahmelänge | 70 |
Maximum Durchmesser | 30.7 |
Minimum Durchmesser | 24.7 |
Nützliche Länge | 300 |
Aufnahme Durchmesser | 28 |
Gesamtlänge | 370 |
Vierkant | 22.4 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/sonstige-gerate/reibahle/900000sn0250000