Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 212000SE |
Artikelgruppenbeschreibung | Masch.reibahlen, linksspiral |
Material | HSS-E |
Artikelnummer | 212000SE0052000 |
Artikelnummer Nahme | 5,20 H7 6326 D |
DIN-nummer | 212B/D |
Rabattgruppe | PD042 |
Material | HSS |
Durchmesser | 5.2 |
Aufnahmelänge | 32 |
Nützliche Länge | 23 |
Aufnahme Durchmesser | 4 |
Toleranz | H7 |
Gesamtlänge | 86 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/sonstige-gerate/reibahle/212000se0052000