Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 212000SE |
Artikelgruppenbeschreibung | Masch.reibahlen, linksspiral |
Material | HSS-E |
Artikelnummer | 212000SE0026005 |
Artikelnummer Nahme | 2,65 H7 6326 B |
DIN-nummer | 212B/D |
Rabattgruppe | PD042 |
Material | HSS |
Durchmesser | 2.65 |
Nützliche Länge | 14 |
Toleranz | H7 |
Gesamtlänge | 57 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/sonstige-gerate/reibahle/212000se0026005