Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 208000SN |
Artikelgruppenbeschreibung | Masch.reibahlen, gerade Nut MK |
Material | HSS-E |
Artikelnummer | 208000SN0050007 |
Artikelnummer Nahme | 5,00 H7 6333 |
DIN-nummer | 208A |
Rabattgruppe | PD042 |
Material | HSS |
Durchmesser | 5.0 |
Nützliche Länge | 23 |
Aufnahme | MK1 |
Toleranz | H7 |
Gesamtlänge | 133 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/sonstige-gerate/reibahle/208000sn0050007