Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W5000010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlwille Zug-Ringschlüssel |
Material | Stahl chromiert |
Artikelnummer | W50000100600000 |
Artikelnummer Nahme | NR.5 60 mm |
Fabriknummer | 5 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/schluel/zug-ringschlussel/w50000100600000