Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 90400010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Vierkant Steckschlüssel |
Material | Stahl,gehärtet |
Artikelnummer | 904000100040000 |
Artikelnummer Nahme | 4 MM |
DIN-nummer | 904 |
Antrieb | Vierkant |
Rabattgruppe | PD045 |
Material | Stahl |
Durchmesser | 12 |
Schlüsselweite | 4 |
Stiftdurchmesser | 6 |
Stiftlänge | 160 |
Gesamthöhe | 60 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/schluel/steckschlussel/904000100040000