Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W4335010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlw. Pfeifenkopfschlüssel |
Material | Stahl chromiert |
Artikelnummer | W43350100240000 |
Artikelnummer Nahme | NR.4335 24 mm |
ISO-Nummer | 2336 |
Fabriknummer | 4335 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/schluel/rohrschlussel/w43350100240000