Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W1075010 |
Artikelgruppenbeschreibung | STAHLWILLE Rohrschlüssel |
Material | Stahl chromiert |
Artikelnummer | W10750100060007 |
Artikelnummer Nahme | NR.10750 6X7 |
DIN-nummer | 896B |
Fabriknummer | 10750 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Abmessung | 10.5 |
Kopfdurchmesser | 7.52 |
Länge | 110 |
Stiftlänge | - |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/schluel/rohrschlussel/w10750100060007