Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W2400010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlw.Offene Ringschlüssel |
Material | Stahl chromiert |
Artikelnummer | W24000100270036 |
Artikelnummer Nahme | NR.24 27 X 36 |
DIN-nummer | 3118 |
Fabriknummer | 24 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/schluel/offene-ringschlussel/w24000100270036