Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | WSET2010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlw.Doppelringschleusselset STABIL |
Material | Stahl chromiert |
Artikelnummer | WSET20100201000 |
Artikelnummer Nahme | ES 20/10 6X7-30X32 10stuks |
Fabriknummer | 20 |
Markenname | STAHLWILLE |
Antrieb | Sechskant |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/schluel/doppelringschlussel/wset20100201000