Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W180A010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlw. Doppelringschlüssel Zoll Abmessungen |
Material | Stahl chromiert |
Artikelnummer | W180A0100040005 |
Artikelnummer Nahme | 180A 1/4X5/16 |
Fabriknummer | 180A |
Markenname | STAHLWILLE |
Gewinde | Zoll |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/schluel/doppelringschlussel/w180a0100040005