Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | H320X010 |
Artikelgruppenbeschreibung | HONSEL Pneumatische oder elektrische Setzgeräte |
Material | Material: sehe Techn.info |
Artikelnummer | H320X0101030000 |
Artikelnummer Nahme | BZ 103 voor blindklinknagels |
Fabriknummer | 320 |
Markenname | VVG-HONSEL |
Rabattgruppe | PD027 |
Menge | 1.8 |
Bestellnummer | BZ 103 A |
Gebrauch | 2.4 |
Länge | 18 |
Mutter | - |
Nägeln | 2.4-5.0 |
Schrauben | - |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/montage-gerate/montagegerate-fur-blindniete-und-blindnietmuttern/h320x0101030000