Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | H310X010 |
Artikelgruppenbeschreibung | HONSEL handzangen |
Material | Material: sehe Techn.info |
Artikelnummer | H310X0101520000 |
Artikelnummer Nahme | VNG 152 hydraulisch voor moeren M3-8 en rifbolt M4-8 |
Fabriknummer | 310, BN 14309, BN 15671, BN 20364, BN 20505 |
Markenname | VVG-HONSEL |
Rabattgruppe | PD027 |
Material | Stahl |
Bestellnummer | VNG 152 |
Mutter | M3-M8 |
Nägeln | - |
Schrauben | M4-M8 |
Art | 1 hands |
Ausführing | hydraul. |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/montage-gerate/montagegerate-fur-blindniete-und-blindnietmuttern/h310x0101520000