Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | H310AS10 |
Artikelgruppenbeschreibung | HONSEL Sortimente inklusive Handzangen |
Material | Material: sehe Techn.info |
Artikelnummer | H310AS105000600 |
Artikelnummer Nahme | MULTI 5 met nagels en moeren 35.500.600.894 |
Fabriknummer | 310AS, BN 14312, BN 14310 |
Markenname | VVG-HONSEL |
Rabattgruppe | PD027 |
Anzahl Abmessungen | 20 |
Menge | 1455 |
Bestellnummer | 500.600 |
Durchmesser Niethülse | 3.2-6.4 |
Materialien | Alu+St |
Schraubengewinde | M4-M8 |
Art | OPTO |
Art | MULTI 5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/montage-gerate/montagegerate-fur-blindniete-und-blindnietmuttern/h310as105000600