Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | S750F0SN |
Artikelgruppenbeschreibung | SCHUMACHER Schneideisen |
Material | HSS |
Artikelnummer | S750F0SN0090000 |
Artikelnummer Nahme | 9/16-18 UNF |
DIN-nummer | 22568 |
Fabriknummer | 750 |
Markenname | SCHUMACHER |
Gewinde | UNF |
Rabattgruppe | PD035 |
Material | HSS |
Aussendurchmesser | 38 |
Gänge pro Zoll | 18 |
Höhe | 10 |
UNF | 9/16" |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gewindebohrschneideisen---nicht-metrisch/schumacher-schneideisen-unc-und-unf/s750f0sn0090000